Svejse adapter for proces sensorer
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Svejse adapter for proces sensorer
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Hurtig og nem montering
- Bestandig imod højt tryk
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- God tætning takket være O-ring
Applikation
Udførelse | til tryk-sensorer PP7 / PK |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 600 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 243,2 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4305 / 303); O-ring: NBR |
Sensor tilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
Procestilslutning | Flange |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|