- Produkter
- E30080
Stiktilsluttet strømforsyning
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
Stiktilsluttet strømforsyning
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- Til spændingsforsyning af displays til test- og demonstrationsformål
- Nem tilslutning med M12-stik
- Strømforsyning fra stødsikre stikkontakter i private hjem
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: E80120 Produktsammenligning: E30080 / E80120 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Elektriske Data
Nominel frekvens AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Input spændingsområde AC [V] | 100...240 |
Udgangsspænding DC [V] | 24 |
Indgangsstrøm (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Udgange
Udgangsstrøm ialt [A] | 0,33 |
---|
Omgivende forhold
Kapslingsklasse | IP 40; (M12 stikforbindelse: IP 67) |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 135 |
---|---|
Materiale | PPE |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Stik: 1 x M12 |