Dæksel for procestilslutning
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
Dæksel for procestilslutning
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
- Pålidelig dækning af ubrugte procesforbindelser
- Effektiv beskyttelse mod skævvridning og gevindskade under svejsning
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Trykbestandig [bar] | 100 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 203 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4; pakning: FKM |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|