- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for vibrations sensorer
- E30132
Indskruningsadapter til vibrations sensorer
E30132
PEEK-ADAPTER
Indskruningsadapter til vibrations sensorer
E30132
PEEK-ADAPTER
- Pålidelig montering på maskinoverfladen
- Til brug med ikke-standard jordforbindelse
Applikation
Udførelse | for vibrations sensorer VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 8,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M8 |
Gevind betegnelse | M8 |
Materiale | PEEK |
Procestilslutning | gevind tilslutning |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |