Siphon
E30140
SIPHON TUBE G1/4
Siphon
E30140
SIPHON TUBE G1/4
- Pålidelig beskyttelse mod trykspidser
- Effektiv beskyttelse mod for høj varme
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 359,3 |
---|---|
Materiale | stål (1.0345) |
Sensor tilslutning | G 1/4 |
Procestilslutning | G 1/4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
Drifts tryk
|
|
---|
Yderligere informationer
medie: vand, omgivelsestemperatur: 25 °C
Middeltemperatur foran sifon °C | Middeltemperatur bag sifon °C |
85 | 35 |
150 | 50 |