• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Apparatbeskyttelse
  4. Apparatbeskyttelse
  5. E30141

Siphon

E30141

SIPHON TUBE G1/2

Siphon

E30141

SIPHON TUBE G1/2

  • Pålidelig beskyttelse mod trykspidser
  • Effektiv beskyttelse mod for høj varme
Applikation
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data
Vægt [g] 758,2
Materiale stål (1.0345)
Sensor tilslutning G 1/2
Procestilslutning G 1/2
Tilbehør
Leverings omfang
Tætninger: 2, PTFE
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
diagrammer og grafer
Drifts tryk
p Drifts tryk
t driftstemperatur før siphon
Yderligere informationer
medie: vand, omgivelsestemperatur: 25 °C
Middeltemperatur foran sifon °C Middeltemperatur bag sifon °C
85 35
150 50