- Produkter
- E30390
IO-Link Interface
E30390
USB IO-LINK MASTER
IO-Link Interface
E30390
USB IO-LINK MASTER
- For hurtig og nem parametrering
- Tydeligt synlige, kraftige LED der viser drift, skiftestatus, funktion og fejl
- Komplet sæt med strømforsyning til sensorerne
- Til tilslutning af sensorer med IO-Link-kapacitet til en pc
- Aflæsning af de aktuelt målte værdier, procesværdier og parameterindstillinger
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: ZZ1060 Produktsammenligning: E30390 / ZZ1060 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Applikation | Parameterindstilling og analyse af enheder |
---|
Elektriske Data
Nominel spænding DC [V] | 5; (net drift: 24 V DC) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 500; (net drift: < 1000 mA) |
Kapslingsklasse | III |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Antal porte type A | 1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...45 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 572,4 |
---|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: M12; kodning: A |