IO-Link display
E30391
IO-Link DISPLAY 1,44"
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | display til frit definerbare procesværdier, tekster og besked fra styringen |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 47 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | display, indikation (symbol, tekst, QR kode) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | nej | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata binær | 6 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 8,4 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 5,63 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 174 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6,6-GF30 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt |