Teach knap for tryksensorer
E30425
TEACH BUTTON
Teach knap for tryksensorer
E30425
TEACH BUTTON
- For en nem nul-punkts kalibrering af tryksensorer
Applikation
Udførelse | for sensorer PM1xxx |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...30 DC |
---|
Udgange
Max. belastning [Ω] | (Ub - 14 V) / 21.5 mA |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 2927 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 227 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,9 m, PUR; Max. Ledningslængde: 30 m; mellem sensor og teach-knap |
---|