- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
- E30436
Forbindelseskabel med ventilstik
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Forbindelseskabel med ventilstik
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Robust rektangulært stik
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 66,7 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, lige; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |