Indskruningsadapter for processensorer
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
Indskruningsadapter for processensorer
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
- Tillader montage af skæreringsfittings på jævne overflader
- Giver mulighed for orientering af sensoren
- Høj trykbestandighed
- Korrosions bestandig Zn-Ni coating
Applikation
Applikation | olie hydraulik applikationer |
---|---|
Montering | for montage på plane overflader; (for installation med E30464) |
Trykbestandig [bar] | 630 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 39 |
---|---|
Materiale | stål (1.0718 / 12L13); Zn-Ni coating |
Sensor tilslutning | M16 x 1,5 for skærerings adapter; konisk forsegling:S8 |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT udvendig gevind |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|