Indskruningsadapter for processensorer
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
Indskruningsadapter for processensorer
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
- Velegnet for montage på rør eller plane overflader
- Høj trykbestandighed
- Korrosions bestandig Zn-Ni coating
Applikation
Applikation | olie hydraulik applikationer; Giver mulighed for orientering af sensoren |
---|---|
Montering | for rørmontage; (Rør-adapter M14 x 1,5 påkrævet) |
Trykbestandig [bar] | 315 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 60 |
---|---|
Materiale | stål (1.0718 / 12L13); rustfri stål (1.4305 / 303); stål (1.0216); FKM; Zn-Ni coating |
Sensor tilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
Procestilslutning | gevind tilslutning M14 x 1,5 Indvendigt gevind konisk forsegling:L8 |
Forsegling | dobbel-kant paknings ring |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|