Indskruningsadapter for processensorer
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
Indskruningsadapter for processensorer
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Robust konstruktion i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
Applikation
Trykbestandig [bar] | 25 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 126 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 konisk tætning |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|