Pakning
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Pakning
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Til pålidelig tætning af tanke, beholdere og rør
- Til brug i kombination med processensorer
Applikation
Udførelse | for enheder med procestilslutning G ½ |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...200 |
---|
Godkendelser / Tests
Standard | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 3,4 |
---|---|
Indvendig diameter [mm] | 18,5 |
Ydre diameter [mm] | 23,9 |
Materiale | FKM |
Bemærkning
Emballage-enheder | 5 stk. |
---|