Pakning
E30497
SEAL RING FKM G1
Pakning
E30497
SEAL RING FKM G1
- Til pålidelig tætning af tanke, beholdere og rør
- Til brug i kombination med processensorer
Applikation
Udførelse | for enheder med procestilslutning G 1 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...200 |
---|
Godkendelser / Tests
Standard | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 6,1 |
---|---|
Indvendig diameter [mm] | 29,7 |
Ydre diameter [mm] | 35,7 |
Materiale | FKM |
Bemærkning
Emballage-enheder | 5 stk. |
---|