Svejse adapter for proces sensorer
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Svejse adapter for proces sensorer
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Svejse adapter for proces sensorer
- Til brug i industrielle og hygiejniske anvendelser
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj trykbestandighed
Applikation
Udførelse | med lækageboring, for installation af LDL20x | |
---|---|---|
Trykbestandig [bar] | 50 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 113,8 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 Aseptoflex Vario |
Procestilslutning | svejseadapter 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|