O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- Til pålidelig tætning af tanke, beholdere og rør
- Til brug i kombination med processensorer
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...200 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1,95 |
---|---|
Indvendig diameter [mm] | 16,4 |
Ydre diameter [mm] | 18,4 |
Materiale | FKM |
Bemærkning
Emballage-enheder | 5 stk. |
---|