Svejse adapter for proces sensorer
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Svejse adapter for proces sensorer
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Svejseadapter for tank hoved og væg
- Til brug i industrielle og hygiejniske anvendelser
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj trykbestandighed
Applikation
Udførelse | med lækageboring | |
---|---|---|
Montering | til tykke vægge og ugunstige svejseforhold; for tankhoved og væg | |
Trykbestandig [bar] | 16 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 407 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario |
Procestilslutning | svejseadapter Ø 85 mm |
Forsegling | pakning |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|