- Produkter
- E33012
Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning
E33012
ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)
Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning
E33012
ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: E33712 Produktsammenligning: E33012 / E33712 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Den alternative artikel kræver brug af en ny sensor med Aseptoflex Vario udvendig gevind
Applikation
Trykbestandig [bar] | 40 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 215 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | Aseptoflex |
Procestilslutning | Mælke rørforskruning DN40 (1,5") DIN 11851 |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4 |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|