Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Applikation
Trykbestandig [bar] | 40 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 134 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario |
Procestilslutning | Mælke rørforskruning DN32 (1,25") DIN 11851 |
Forsegling | pakning |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|