T-stykke
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-stykke
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Sikker installation af processensorer i rør
- Til brug i industrielle og hygiejniske anvendelser
- Robust hus i rustfrit stål
Applikation
Trykbestandig [bar] | 25 | |
---|---|---|
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 305,5 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,8 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 Aseptoflex Vario |
Procestilslutning | T-stykke DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Forsegling | pakning |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|