proces adapter Clamp DIN 11864
E33309
ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50
proces adapter Clamp DIN 11864
E33309
ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Applikation
Udførelse | med lækageboring |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 25 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 380,5 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario |
Procestilslutning | Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS |
Forsegling | pakning |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|