Proces adapter Varivent
E33622
ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)
Proces adapter Varivent
E33622
ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)
- Til installation af processensorer i rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Applikation
Trykbestandig [bar] | 25 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 649 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 konisk tætning |
Procestilslutning | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|