Proces adapter Tri-Clamp
E33701
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
Proces adapter Tri-Clamp
E33701
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Applikation
Trykbestandig [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 101 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario |
Procestilslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Forsegling | metal til metal |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|