- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E35061
Fiber separat sender modtager
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Fiber separat sender modtager
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Til drift med infrarøde temperatursensorer
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Beklædning i rustfrit stål til brug op til 250 C
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Applikation
Udførelse | tilslutning til infrarøde temperatur sensorer TWxx11 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...250 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 162,8 |
---|---|
Fiber forbindelse | ¼"-36UNS-2A |
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 120 |
Fiberretning | |
Fiber materiale | quartz / quartz |
Fiberoptik materiale | CuNiZn |
Fiberkappe materiale | Rustfrit stål |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|