Dykrør til temperatursensorer
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Dykrør til temperatursensorer
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Høj trykbestandighed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Robust hus i rustfrit stål, der lever om til kravene til krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 16 |
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 72 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 120 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Sensor tilslutning | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Procestilslutning | 1/2" NPT |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|