Dykrør til temperatursensorer
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
Dykrør til temperatursensorer
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Særlig høj trykbestandighed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Robust hus i rustfrit stål, der lever om til kravene til krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 400 |
Nøjagtighed / afvigelser
Max. tilladelig flowhastighed [m/s] | 45 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 180,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | 1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT |
Procestilslutning | 1/2" NPT |
Installationslængde EL [mm] | 74 |
Boringslængde BL [mm] | 101,6 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|