Dykrør til temperatursensorer
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
Dykrør til temperatursensorer
E37511
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Robust hus i rustfrit stål med høj trykbestandighed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 16 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 184,3 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 konisk tætning Ø 6 mm |
Procestilslutning | G 1/2 |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | ≤ 0,6 / - |
Installationslængde EL [mm] | 68 |
Boringslængde BL [mm] | 137 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|