Dykrør til temperatursensorer
E37610
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100
Dykrør til temperatursensorer
E37610
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Høj trykbestandighed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Robust hus i rustfrit stål, der lever om til kravene til krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 100 mm | |
---|---|---|
Trykbestandig [bar] | 100 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 130,7 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Sensor tilslutning | G 1/2 Ø 6 mm |
Procestilslutning | G 1/2 |
Installationslængde EL [mm] | 74 |
Boringslængde BL [mm] | 100 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|