Dykrør til temperatursensorer
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
Dykrør til temperatursensorer
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Høj trykbestandighed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Robust hus i rustfrit stål, der lever om til kravene til krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 250 mm | |
---|---|---|
Trykbestandig [bar] | 100 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 136,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Sensor tilslutning | Ø 6 mm |
Procestilslutning | G 1/2 |
Installationslængde EL [mm] | 233 |
Boringslængde BL [mm] | 245 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|