Dykrør til temperatursensorer
E37830
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230
Dykrør til temperatursensorer
E37830
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Robust hus i rustfrit stål med høj trykbestandighed
- Simpel procesforbindelse via klemmeadapter
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 300 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 25 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 500,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | 1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT |
Procestilslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | ≤ 0,6 / - |
Installationslængde EL [mm] | 191 |
Boringslængde BL [mm] | 228,6 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|