Svejse termobrønd for temperatur sensorer
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Svejse termobrønd for temperatur sensorer
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Høj trykbestandighed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 83 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 160 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 58,3 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 3/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm |
Procestilslutning | svejseadapter Ø 12 mm |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | < 0,4 / - |
Installationslængde EL [mm] | 70 |
Boringslængde BL [mm] | 83 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|