Dykrør til temperatursensorer
E38515
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30
Dykrør til temperatursensorer
E38515
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30
- Pålidelig beskyttelse mod aggressive medier og høje flowhastigheder
- Tillader udskiftning af temperatursensoren under en igangværende proces
- Høj trykbestandighed
- Enkel proces tilslutning med adapter
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
Applikation
Udførelse | til temperatursensorer EL = 83 mm |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 16 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 97 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 20 |
Sensor tilslutning | G 3/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm |
Procestilslutning | G 1/2 |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | < 0,4 / - |
Installationslængde EL [mm] | 30 |
Boringslængde BL [mm] | 83 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|