Svejse adapter for proces sensorer
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Svejse adapter for proces sensorer
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Svejse adapter for proces sensorer
- Til brug i industrielle og hygiejniske anvendelser
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Trykbestandig [bar] | 120 | |
---|---|---|
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 8,2 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm |
Procestilslutning | svejseadapter Ø 18 mm ; Rørvægs tykkelse: 1,25 mm |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | < 0,4 / - |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|