Vision Assistant Monitoring Tool
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
Vision Assistant Monitoring Tool
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
- Tydelig visualisering af billeder og data fra vision sensorerne på et dashboard
- Afvigelser fra reference tilstanden kan hurtigt opdages og deres årsag identificeres
- Nem integration af nye samt eksisterende sensorer gennem netværks søgning
- Nem procesanalyse og trenddetektion takket være automatiseret billed- og data historik
Applikation
Applikation | for stand-alone drift på enkelt-bruger PC |
---|
Applikation |
|
|||
---|---|---|---|---|
Device management |
|
|||
Bruger interface |
|
Software / Programmering
Sprog | tysk; engelsk; Fransk; Italiensk; Spansk; Portugisisk; Kinesisk; Japansk; Koreansk |
---|---|
Databærer | download |
Licenstype | basis licens inkluderer 6 forbindelser |
Licens klasse | Komplet version |
Systemkrav
Min grafisk opløsning | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Påkrævet interface | LAN Adapter - RJ45 | |
Netværkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Netværks protokol | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
Operativ system | Microsoft Windows 10 | |
Yderligere påkrævet software |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 0,001 |
---|