- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for mobile kameraer
- E3M123
Forbindelseskabel
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
Forbindelseskabel
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
- Pålidelig tilslutning af en belysningsenhed til et mobilt 3D-kamera
- Guldbelagte kontakter til pålidelig signaltransmission
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...105 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 116,8 | ||
---|---|---|---|
Egnet for kabelkæde | ja | ||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 3 m, TPU, sort |