- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for mobile kameraer
- E3M132
Forbindelseskabel med hunstik
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
Forbindelseskabel med hunstik
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
- Pålidelig tilslutning af mobile kameraer med videoudgang
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 309,7 | ||
---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiale | PUR | ||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||
Materiale - omløber | zinkstøbegods | ||
Egnet for kabelkæde | ja | ||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt |
---|