- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for mobile kameraer
- E3M154
Forbindelseskabel
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
Forbindelseskabel
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
- Pålidelig tilslutning af et mobilt 3D-kamera til en skærm
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | for Smart sensor mobile med analog video udgang PAL |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1076,5 | ||
---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: PUR; pakning: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt | ||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4305 / 303) | ||
Egnet for kabelkæde | ja | ||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 21 m, sort, Ø 6 mm, afskærmet; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |