- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for mobile kameraer
- E3M159
forlængerkabel
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
forlængerkabel
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
- Til pålidelig tilslutning af mobile 3D-kameraer
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | Forlænger til O3M forbindelses kabel for 3D Smart sensor mobile med analogt video output PAL |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||
Materiale | Kapsling: PUR; pakning: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt | ||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4305 / 303) | ||
Egnet for kabelkæde | ja | ||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, TPU, sort, Ø 6 mm, afskærmet; Impedans 75 Ω |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |