- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for mobile kameraer
- E3M161
Forbindelseskabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Forbindelseskabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Pålidelig tilslutning af mobile kameraer med videoudgang
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Til tilslutning af MultiViewBox
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | for Smart sensor mobile med analog video udgang PAL |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -10...70 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Materiale | PUR sort; pakningsring: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt | ||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4305 / 303) | ||
Egnet for kabelkæde | ja | ||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303); Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 1 m, PUR, sort, Ø 6 mm, afskærmet; 2 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303); Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |