- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- Forbindelseskabler for enhedstilslutning til styringssystem
- E3M178
Kabel med stik
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Kabel med stik
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 36 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (M12 stikforbindelse) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1209 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiale - omløber | PBT-GF30 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - AMP stik
Stik: 1 x AMP-Junior Timer; Støbt hus: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, sort; Låsning: PBT-GF30 |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (Forsyn skærm med ringkabelsko (M5) ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik video 0 ... video 3
Stik: 4 x M12, lige; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Hunstik CAN 0 ... CAN 1
Stik: 2 x M12, lige; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Hunstik CAN 2 ... CAN 3
Stik: 2 x M12, lige; kodning: A |