Forbindelseskabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Forbindelseskabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Dæmpning [dB/m] | 1,6 |
Indre modstand (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -10...60 |
Kapslingsklasse | IP 54 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 221,9 |
---|---|
Min. bøjningsradius [mm] | 16,5; (enkel; 15 x 3,3 mm min. 10 x kabel diameter) |
Materiale | Kapsling: : PBT-GF20 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - 2D/3D kamera
Stik: 1 x HFM-Dual, lige |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, sort, Ø 3,3 mm |
Elektrisk tilslutning - Video billedbehandlings enhed
Stik: 2 x HFM-Single, lige |