Forbindelseskabel
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
Forbindelseskabel
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
Applikation
Special funktion | Egnet for kabelkæde |
---|---|
Olie resistent | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Dæmpning [dB/m] | 1,6 |
Indre modstand (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -10...60 |
Kapslingsklasse | IP 54 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1008,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Kabel: PUR sort | ||||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Tilbehør
Nødvendig tilbehør |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 2 x HF-Single, lige |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 15 m, sort, Ø 5,6 mm |