Indskruningsadapter for processensorer
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
Indskruningsadapter for processensorer
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
- Til installation af flow- og temperatursensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Egnet til væsker og gasser
- Meget høj, pålidelig overbelastningstrykbestandighed
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Trykbestandig [bar] | 100 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 57,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Sensor tilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 |
Indstiksdybde [mm] | 21; (måleføler SID, SFD, TN) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |