• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, proces tilslutninger
  4. Indbygningsadapter
  5. E40098

Indskruningsadapter for processensorer

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

Indskruningsadapter for processensorer

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

  • Til installation af flow- og temperatursensorer i beholdere og rør
  • Nem, hurtig og sikker montering
  • Egnet til væsker og gasser
  • Høj tilladt overbelastningstrykbestandighed
  • Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Trykbestandig [bar] 30
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data
Vægt [g] 60,6
Dimensioner [mm] M18 x 1,5
Gevind betegnelse M18 x 1,5
Materiale messing (2.0401)
Sensor tilslutning M18 x 1,5 Indvendigt gevind
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4
Indstiksdybde [mm] 13,5; (måleføler SID, SFD, TN)
Tilbehør
Leverings omfang
Tætninger: 1, AFM
Bemærkning
Bemærkning
for applikationer >30 anvendelse bør en velegnet høj-tryks adapter anvendes.
Emballage-enheder 1 stk.