• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, proces tilslutninger
  4. Indbygningsadapter
  5. E40160

Klemforskruning for proces sensorer

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Klemforskruning for proces sensorer

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Til installation af flowsensorer i rør
  • Nem, hurtig og sikker montering
  • Nem justering af nedsænkningsdybde for sensoren
  • Meget høj, pålidelig overbelastningstrykbestandighed
  • Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
  • reg31
Applikation
Udførelse til flow-vagte Ø 10 mm
Applikation til industriel anvendelse
Montering Klemforskruning
Medie væsker og gasser
Trykbestandig [bar] 300
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data
Vægt [g] 80
Materiale Rustfrit stål
Sensor tilslutning Ø 10 mm
Procestilslutning gevind tilslutning R 1/2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.