Montage adapter for flow sensorer
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Montage adapter for flow sensorer
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Til installation af flowsensorer i rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Egnet til magnetisk-induktive sensorer
- Ønsket tætning leveres med enheden
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | til flow-vagte SM6 |
---|---|
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 264,5 |
---|---|
Materiale | Adapter: rustfri stål (1.4571/316Ti ); pakning: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Sensor tilslutning | G 1/2 |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/2" NPT |
Forsegling | fladpakning |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 2 stk. |
---|