• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, proces tilslutninger
  4. Indbygningsadapter
  5. E40215

Montage adapter for flow sensorer

E40215

SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM

Montage adapter for flow sensorer

E40215

SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM

  • Til installation af flowsensorer i rør
  • Nem, hurtig og sikker montering
  • Egnet til ultrasoniske sensorer og magnetisk-induktive sensorer
  • Ønsket tætning leveres med enheden
  • Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse til flow-vagte Typ SM8, SU8
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data
Vægt [g] 263,5
Materiale Adapter: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Sensor tilslutning G 1
Procestilslutning gevind tilslutning G 3/4
Tilbehør
Leverings omfang
O-ringe: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 2 stk.