Svejse adapter for proces sensorer
E40265
WELDING ADAPT D8
Svejse adapter for proces sensorer
E40265
WELDING ADAPT D8
- Svejse adapter for proces sensorer
- Til brug i industrielle og hygiejniske anvendelser
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj trykbestandighed
- Nem justering af nedsænkningsdybde for sensoren
Applikation
Montering | Klemforskruning |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 50 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 41,05 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 13,7 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | Ø 8 mm |
Procestilslutning | svejseadapter Ø 13,7 mm |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|