Skærerings forskruning
E40267
COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN
Skærerings forskruning
E40267
COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN
- Til hurtig og nem montering af temperatursensorer
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj trykbestandighed
Applikation
Montering | Skærerings forskruning |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 50 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 93,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 100 |
Sensor tilslutning | Ø 8 mm |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|